arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HKI 1E Podobné zobrazení

HKI 1E

Podložky chapadla

ID 324160

Podložky chapadla HKI, Velikost: 1

  • Délka: 300 mm
Délka [mm] 300.0
Šířka [mm] 150.0
Elastomer NBR perbunan
Tvrdost elastomeru [Shore] 50.0
Tolerance tvrdosti +/- [Shore] 5.0
Min. okolní teplota [°C] -30.0
Max. okolní teplota [°C] 100.0