arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HM 12 Podobné zobrazení

HM 12

Vložky ze slinutého karbidu

ID 300784

HM 12, Vložky ze slinutého karbidu
  • Výška H: 12.7 mm
  • Průměr D: 12.7 mm
  • Závit G: M6
  • Materiál: Karbid s ocelovým tělem
Thread M6
Max. load force [kN] 11.0
Material Carbide insert with steel body
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.