HM 14
Vložky ze slinutého karbidu
ID 300786
HM 14, Vložky ze slinutého karbidu
- Výška H: 9.5 mm
- Průměr D: 19 mm
- Závit G: M6
- Materiál: Karbid s ocelovým tělem
Technické údaje
| Závit | M6 |
|---|---|
| Max. síla zatížení [kN] | 30.0 |
| Materiál | Karbid s ocelovým tělem |
Maximálních silových hodnot při zakládání je dosaženo, pokud jsou v záběru všechny špičky.