KA BW08-L 3P-0300-PNP
kabel
ID 301594
Připojovací kabely, Velikost připojení: M8, Zásuvka s úhlem
- Přepínací typ: PNP
- Připojení: M8
- Počet vodičů: 3
- Délka kabelu: 3 m
- Max. proud: 3 A
Technické údaje
| Montáž na straně snímače | Zásuvka s úhlem |
|---|---|
| Závit na boku snímače | M8 |
| Úhlový konektor na straně snímače [°] | 90 |
| Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
| Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
| Délka kabelu [m] | 3.0 |
| Počet vodičů | 3.0 |
| Průřez vodiče [mm²] | 0.25 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.12 |
| Max. proud vodičem [A] | 3.0 |
| Max. proud [A] | 3.0 |
| Verze s úhlovým PNP | ano |