arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA WLN0804-IO-00500-A Podobné zobrazení

KA WLN0804-IO-00500-A

kabel

ID 1310376

Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, úhlová, Velikost připojení: M8, Zásuvka s úhlem

  • Připojení: M8
  • Počet vodičů: 4
  • Délka kabelu: 5 m
  • Max. proud: 4 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M8
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 4.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 4.0