KA WLN0804-IO-02000-A
kabel
ID 1442996
Připojovací kabel pro napájení/signály – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M8, úhlová, Velikost připojení: M8, Zásuvka s úhlem
- Připojení: M8
- Počet vodičů: 4
- Délka kabelu: 20 m
- Max. proud: 4 A
Technické údaje
| Montáž na straně snímače | Zásuvka s úhlem |
|---|---|
| Závit na boku snímače | M8 |
| Úhlový konektor na straně snímače [°] | 90 |
| Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
| Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
| Počet vodičů | 4.0 |
| Průřez vodiče [mm²] | 0.34 |
| Max. proud vodičem [A] | 4.0 |
| Max. proud [A] | 4.0 |