KA WLN1208-IO-00200-A
ケーブル
IDnr. 1395482
接続ケーブル発動 - ドラグチェーンおよびトーション互換性あり, プラグイン接続のサイズ: M12, L 形ソケット
- 接続: M12
- 芯線数: 8
- ケーブル長: 2 m
- 最大電流: 2 A
Technické údaje
| 接続部、センサー側 | L 形ソケット |
|---|---|
| センサー側はねじ山付き | M12 |
| L 形コネクター、センサー側 [°] | 90 |
| コネクター、制御盤側 | オープンより線 |
| アングル、制御盤側 [°] | 0 |
| 芯線数 | 8.0 |
| 芯線断面積 [mm²] | 0.25 |
| 最大電流/リード線 [A] | 2.0 |
| 最大電流 [A] | 2.0 |