arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA WLN12L04-LK-01000-A Podobné zobrazení

KA WLN12L04-LK-01000-A

kabel

ID 1502032

Na skladě
Propojovací kabel napájecího napětí – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M12, úhlová, Velikost připojení: M12L, Zásuvka s úhlem

  • Připojení: M12, kódování L
  • Počet vodičů: 4
  • Délka kabelu: 10 m
  • Max. proud: 12 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M12 L-coded
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 4.0
Wire cross section [mm²] 1.5
Max. current per wire [A] 12.0
Max. current [A] 12.0