arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KV GGT23N08-23N08-A-LK-00020-A-D Podobné zobrazení

KV GGT23N08-23N08-A-LK-00020-A-D

ID 1692626

Napájecí kabel Kabel adaptéru, Velikost připojení: M23

  • Délka kabelu: 0.2 m
Produktová skupina Napájecí kabel Kabel adaptéru
Délka kabelu [m] 0.2
Provedení na straně produktu Přímý konektor
Provedení na straně ovladače Přímý konektor
Teplotní vedení integrované
Počet vodičů/konektorů, kódování – na straně výrobku 8, bez kódování
Počet vodičů/konektorů, kódování – na straně ovladače 8, bez kódování
Třetí konektor (Y) M8, kódování A, 3pólový, úhlový
Další kód – v závislosti na typu kabelu nepřiřazeno
Průřezy kabelů 4x 2,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) / 3x 0,25 mm2
Počet vodičů 6+3
Průřez vodiče 2,5 mm2 / 0,34 mm2 / 0,25 mm2
Materiál potahu kabelu PUR
Barva oranžová (podobná odstínu RAL 2003)
Vhodné pro vlečení ano
Okolní teplota v pohybu -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Okolní teplota v klidu -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Izolační napětí vodič/stínění [V] 600.0
Izolační napětí vodič/vodič [V] 1000.0
Certifikace UL ano