arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
UZB 125 Podobné zobrazení

UZB 125

Univerzální mezičelist

ID 300045

Univerzální mezičelist UZB, Velikost: 125, Rozhraní prstu: PGN-plus 125

  • Rozteč: 3 mm
  • Max. seřizovací pojezd: 72.1 mm
Max. Verstellweg [mm] 72.1
Rastermaß [mm] 3.0
Eigenmasse [g] 350.0
Max. zul. Belastungsmoment [Nm] 135.0
Max. zul. Kraft Fx [N] 1300.0
Der Schlitten der Universellen Zwischenbacke UZB-S ist erst ab der Baugröße 80 als Einzelkomponente erhältlich. Bei kleineren Baugrößen ist das Abziehen des Schlittens nicht möglich.