UZB 160
Univerzální mezičelist
ID 300046
Univerzální mezičelist UZB, Velikost: 160, Rozhraní prstu: PGN-plus 160
- Rozteč: 4 mm
- Max. seřizovací pojezd: 79 mm
Technické údaje
| Max. seřizovací pojezd [mm] | 79 |
|---|---|
| Rozteč [mm] | 4.0 |
| Vlastní hmotnost [g] | 620.0 |
| Max. přípustný moment zatížení [Nm] | 235.0 |
| Max. příp. síla Fx [N] | 1800.0 |
Pojezd univerzální upínací čelisti UZB-S je dostupný od velikosti 80 jako individuální komponent. U malých velikostí demontáž pojezdu není možná.
Max. zatížení
Diagram zatížení
Max. zatížení
Max. přípustný moment zatížení (M=Fx*l) vyplývající z délky prstu (l), síly (Fx) a zátěží vyskytujících se při použití, vyplývajících ze zrychlení/momentů, nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Diagram zatížení
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Síla na čelist
- Gruene Flaeche
- Přípustný rozsah
- Rote Flaeche
- Nepřípustný rozsah