VB-PGN-plus 100
Skříň ventilu
ID 310094
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Skříň ventilu VB-PGN-plus, Velikost: 100
- Jmenovité napětí: 24 V DC
Technické údaje
| Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
|---|---|
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Třída ochrany IP | 50 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 55.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Materiál těla
PA 6 GF 30, černý
Záruka
24 měsíců