arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EGS 40-N-N-B Illustration similar

EGS 40-N-N-B

Rotary gripping module with parallel gripper

ID 1321043

Rotary gripping module with parallel gripper EGS, Size: 40, electrical

  • Stroke per jaw: 6 mm
  • Torque: 0.115 Nm
Stroke per jaw [mm] 6.0
Min. gripping force [N] 35.0
Max. gripping force [N] 140.0
Nominal torque [Nm] 0.115
Min. angle of rotation [°] 30
Max. angle of rotation [°] 270
Recommended workpiece weight [kg] 0.55
Max. permissible finger length [mm] 50.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.08
Max. permissible mass moment of inertia [kgmm²] 180.0
Repeat accuracy for gripping [mm] 0.02
Repeat accuracy for swiveling [°] ± 0.5
Closing time [s] 0.16
Opening time [s] 0.16
Weight [kg] 1.2
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class 30
Noise emission [dB(A)] < 70
Length X [mm] 101.4
Width Y [mm] 64.0
Height Z [mm] 127.3
Controller electronics integrated
Nominal voltage [V] 24.0
Nominal current [A] 1.0
Max. current [A] 2.0
Communication interface digital I/O
Number of digital inputs 4.0
Moment Mx max. [Nm] 1.5
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Force Fz max. [N] 170.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Doby zavření, otevření a otáčení
jsou čisté doby pohybu modulu. Nezapočítávají se do nich časy odezvy PLC; tyto časy se berou v úvahu při výpočtu doby cyklů.

Princip fungování
Princip hřebene a pastorku

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčových stejnosměrných servomotorů

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo včetně bezpečnostních informací a sady příslušenství se středicími pouzdry pro montáž chapadla a prstu. Návody a software pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals a schunk.com/downloads-software.