RP 1216-X-H
ID 313246
Alternativní produkty:
- Zdvih na čelist: 3 mm
- Úhel rotace: 190 °
- Otevírací síla: 130 N
- Krouticí moment: 0.38 Nm
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Otevírací síla [N] | 130.0 |
| Min. síla pružiny [N] | 40.0 |
| Krouticí moment [Nm] | 0.38 |
| Úhel rotace [°] | 190 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.45 |
| Spotřeba vzduchu při uchopování [cm³] | 1.1 |
| Spotřeba vzduchu při rotaci [cm³] | 4.8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.64 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Min. provozní tlak pro uchopování [bar] | 5.0 |
| min. provozní tlak pro rotaci [bar] | 3.0 |
| Doba zavření [s] | 0.025 |
| Doba otevření [s] | 0.015 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 50.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.1 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Opakovatelná přesnost uchopování [mm] | 0.02 |
| Opakovatelná přesnost rotace [°] | 0.049 |
| Délka X [mm] | 117.0 |
| Šířka Y [mm] | 43.0 |
| Výška Z [mm] | 122.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 5.0 |
| Max. moment My [Nm] | 10.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 100.0 |
| Verze rotačního adaptéru | ano |
Rozměry a maximální zatížení
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Max. přípustná setrvačnost J*
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Max. přípustná setrvačnost J*
- Osa X:
- Doba otáčení
- Osa Y:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- Horní část osy X:
- Cykly za hodinu
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každou čelist.
Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.
Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.
Délka prstu
měřeno od povrchu šroubu na základní čelisti ve směru hlavní osy. Nedodržení max. přípustné délky prstů povede ke zvýšenému opotřebení.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.
Princip fungování
Kombinace ozubené tyče s pastorkem a pohonu s dvojitým pístem
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Zcela připraven k provozu bez držáku bezkontaktního snímače a bez bezkontaktního snímače
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P