arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
IN-B 80-S-M12 Podobné zobrazení

IN-B 80-S-M12

Indukční přibližovací snímače

ID 301479

Indukční polohový snímač IN, Přímo zapojitelné

  • Spínací vzdálenost: 1.5 mm
  • Válcový senzor
  • Závitový senzor: M8x1
  • Přepínací typ: PNP
  • Zavírač
  • Elektrické připojení: M12
  • Jmenovité napětí: 24 V
Zásada měření indukční
Funkce spínání Zavírač
Typ spínání PNP
Počet spínacích bodů 1
Spínací vzdálenost [mm] 1.5
Hystereze spínání od jmenovité spínací vzdálenosti < 15%
Max. spínací frekvence [Hz] 1000.0
Min. okolní teplota [°C] -25.0
Max. okolní teplota [°C] 70.0
LED displej na snímači ano
Typ napětí DC
Jmenovité napětí 24.0
Min. provozní napětí 10.0
Max. provozní napětí 30.0
Pokles napětí [V] 1.5
Max. spínací proud 0.2
Protizkratová ochrana ano
Ochrana proti přepólování ano
Materiál těla nerezová ocel
Konektor kabelu / koncovka kabelu M12
Vlastní hmotnost [kg] 0.02
Třída ochrany IP (snímač, zapojený) 67
* Testované vrtací emulze: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací a rotační moduly SCHUNK, stejně jako lineární osy a komponenty příslušenství robotů musí být vždy monitorovány vhodnými senzory SCHUNK, protože tyto komponenty jsou vzájemně co nejefektivněji přizpůsobeny.

Pokud jsou klíčové vlastnosti, např. spínací vzdálenost, spínací funkce, hystereze a napětí dostatečně podobné, lze namísto indukčních polohových senzorů (IN, INK) frimy SCHUNK používat bezkontaktní snímače jiných výrobců.

Snímače jiných výrobců, integrované do výrobků SCHUNK, mají zřídkakdy vynikající spínací výsledky. Navíc nelze zajistit jejich správnou funkci a funkční bezpečnost.