arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
V2-M12 Podobné zobrazení

V2-M12

Rozbočovač senzorů

ID 301776

Rozbočovač senzorů V, Velikost: V2

  • Připojení: M12
  • Počet vodičů: 4
  • Délka kabelu: 3 m
  • Jmenovité napětí: 24 V
  • Max. proud: 2 A
Připojovací zásuvka M12
Délka kabelu [m] 3.0
Průměr kabelu [mm] 4.5
Jmenovité napětí [V] 24.0
Min. napětí [V] 10.0
Max. napětí [V] 30.0
Max. proud vodičem [A] 2.0
Max. proud [A] 2.0
Min. okolní teplota [°C] -5.0
Max. okolní teplota [°C] 70.0

Materiál těla
PA 6 GF 30, černý

Materiál potahu kabelu
PUR

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Jsou dodány včetně těsnicích zátek pro uzavření nevyužitých přípojek, 1 sada popisovacích štítků