V2-M8-4P-2XM8-3P
Rozbočovač senzorů
ID 301380
Rozbočovač senzorů V, Velikost: V2-4P
- Připojení: M8
- Počet vodičů: 3
- Délka kabelu: 0.037 m
- Jmenovité napětí: 30 V
- Max. proud: 4 A
Technické údaje
| Connection socket | M8 |
|---|---|
| Cable length [m] | 0.037 |
| Nominal voltage [V] | 30.0 |
| Max. current [A] | 4.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | -25.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 80.0 |
Housing material
PA 6 GF 30, black
Material of the cable coating
PUR
Warranty
24 months
Scope of delivery
Complete incl. sealing plugs for closing unused connections, 1 set of inscription labels