V8-M8
Rozbočovač senzorů
ID 301751
Rozbočovač senzorů V, Velikost: V8
- Připojení: M8
- Délka kabelu: 5 m
- Jmenovité napětí: 24 V
- Max. proud: 2 A
Technické údaje
| Připojovací zásuvka | M8 |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 5.0 |
| Průměr kabelu [mm] | 9.2 |
| Jmenovité napětí [V] | 24.0 |
| Min. napětí [V] | 10.0 |
| Max. napětí [V] | 30.0 |
| Max. proud vodičem [A] | 2.0 |
| Max. proud [A] | 2.0 |
Materiál těla
PA 6 GF 30, černý
Materiál potahu kabelu
PUR
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Jsou dodány včetně těsnicích zátek pro uzavření nevyužitých přípojek, 1 sada popisovacích štítků