arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GSW-V25-SND080 Podobné zobrazení

GSW-V25-SND080

Vakuové chapadlo se stopkovým rozhraním

ID 309127

Vakuové chapadlo se stopkovým rozhraním GSW-V, Velikost: 25, pneumatický, hydraulický

  • Max. okolní teplota: 90 °C
  • Průměr stopky: 25 mm
  • Rozměry přísavek: 80 mm
  • Sací síla: 400 N
Vlastní hmotnost [kg] 0.22
Čas pro opuštění prostoru [s] 1.1
Čas pro odložení [s] 0.7
Sací síla [N] 400.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Max. počet otáček [1/min] 20.0
Jmenovitý provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] 6.0
Jmenovitý průtok stlačeného vzduchu [l/min] 300.0
Minimální provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] 4.0
Max. provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] 8.0
Min. průtok v případě stlačeného vzduchu [l/min] 200.0
Jmenovitý provozní tlak chladící kapaliny [bar] 40.0
Jmenovitý průtok chladící kapaliny [l/min] 25.0
Min. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] 20.0
Max. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] 60.0
Jmenovité vakuum [bar] -0.8
Min. podtlak [bar] -0.6
Hladina tlaku trysky [dB(A)] 94.0
Průměr D [mm] 89.0
Výška Z [mm] 130.0

Obecné pokyny k řadě

Přísavka
Dokonalé přizpůsobení hladkým povrchům, s tlumícím účinkem při připojení a zvedacím efektem při nasávání. Speciální přísavky na vyžádání.

Časy
Uvedené časy závisí na průtoku a tlaku hnacího média a z nich vyplývajících elektrických odporech.

Princip fungování
Venturiho tryska

Materiál těla
Hliník

Materiál rozhraní vřetena
Hliníková slitina

Materiál přísavek
NBR-60

Spouštění
hydraulicky pomocí strojní chladící kapaliny (filtrovaná, max. velikost částic 30 μm) nebo pneumaticky s filtrovaným stlačeným vzduchem v souladu s normou ISO 8573-1: 2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Příručka montáže a provozu