arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SVH rechte Hand Podobné zobrazení

SVH rechte Hand

5prstá servoelektrická uchopovací ruka

ID 1545592

5prstá servoelektrická uchopovací ruka SVH, Velikost: , Pravá, elektrické, Pravá, Komunikační rozhraní: RS 485

  • Napájení: 24 V
Celková délka [mm] 242.5
Šířka ruky [mm] 92.0
Počet prstů 5.0
Počet os 20.0
Max. šířka prstů [mm] 92.0
Poměr k lidské ruce 1:1
Stupně volnosti 20.0
Stupně volnosti palce 2.0
Stupně volnosti ukazováku 2.0
Stupně volnosti prostředníčku 2.0
Stupně volnosti prsteníčku 1.0
Stupně volnosti malíčku 1.0
Stupně volnosti roztažených prstů 1.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.3
Třída ochrany IP 20
Jmenovité napětí [V] 24.0
Komunikační rozhraní RS 485

Obecné pokyny k řadě

Materiál prstu
Hliníková slitina

Hmotnost obrobku
je maximálně 0,85 kg pro aplikace v kolaboraci člověka s robotem. V případě jiných aplikací a upínání tvarovým stykem jsou výsledkem vyšší přípustné hmotnosti obrobku.

Zavírací a otvírací časy
Minimální doby zavírání a otevírání zahrnují pouze doby pohybu prstů při maximální rychlosti, max. zrychlení bez elektrických omezení (maximální proud) a za dodržení maximální přípustné hmotnosti na každý prst.

Spouštění
elektricky, přes servomotor

Jmenovité proudy
mohou být spouštěny trvale. Pro všechny proudy nad jmenovitý proud až do maximálního proudu je třeba dodržovat informace v příslušném návodu k obsluze.

Princip fungování
Vedení vřetena

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Záruka
12 měsíců

Rozsah dodávky
Ruka SVH v hliníkové krabici