arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EZU 30-MB-M-B Podobné zobrazení

EZU 30-MB-M-B

Středicí chapadla

ID 1581979

Středicí chapadla EZU, Velikost: 30, elektrické, s udržováním uchopovací síly: M (brzda s permanentním magnetem), Komunikační rozhraní: Modbus RTU

  • Zdvih na čelist: 30 mm
  • Min. uchopovací síla: 175 N
  • Max. uchopovací síla: 700 N
  • Napájení: 24 V
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Zdvih na čelist [mm] 30.0
Min. uchopovací síla [N] 175.0
Max. uchopovací síla [N] 700.0
Min. udržování uchopovací síly [%] 90
Max. udržování uchopovací síly [%] 100
Max. přípustná délka prstu [mm] 80.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.4
Opakovatelná přesnost (uchopování) [mm] 0.02
Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové) [mm] 0.05
Opakovatelná přesnost (polohování, obousměrné) [mm] 0.15
Doba zavření [s] 0.6
Doba otevření [s] 0.6
Max. rychlost (polohování) [mm/s] 40.0
Max. zrychlení [mm/s²] 250.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.3
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP, elektronika 67
Třída krytí IP, vedení/základní čelisti 40
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 5
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 2015
Jmenovité napětí [V] 24.0
Komunikační rozhraní Modbus RTU
Jmenovitý příkon, BasicGrip [A] 0.28
Max. příkon, BasicGrip [A] 0.96
Jmenovitý příkon, StrongGrip [A] 0.7
Max. příkon, StrongGrip [A] 1.2
Logická jmenovitá spotřeba proudu. [A] 0.16
Logická maximální spotřeba proudu. [A] 0.2
Max. moment Mx [Nm] 32.0
Max. moment My [Nm] 35.0
Max. moment Mz [Nm] 32.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 800.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Opakovatelná přesnost (uchopování)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy každé čelisti během 100 po sobě jdoucích pohybů zavření a otevření na tuhém obrobku nebo pevném dorazu za konstantních podmínek.

Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy každé základní čelisti během 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy ze stejného směru za konstantních podmínek.

Opakovatelná přesnost (polohování, obousměrné)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy každé základní čelisti během 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy z obou směrů za konstantních podmínek.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Zavírací a otvírací časy (polohování)
Doby zavírání a otevírání zahrnují pouze doby pohybu prstů při maximální rychlosti, maximálním zrychlení s přihlédnutím k maximální přípustné hmotnosti každého prstu a vztahují se na 50 % dostupného zdvihu na čelist v základní verzi.

Max. rychlost (polohování) a max. zrychlení
je rychlost a zrychlení působící na každou čelist.

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel, s ochranou proti korozi

Záruka
24 měsíců nebo 5 milionů cyklů BasicGrip / 3 milionů cyklů StrongGrip (jeden cyklus se skládá z kompletního procesu uchopení: „Otevřít chapadlo“ a „Zavřít chapadlo“)

Rozsah dodávky
Chapadlo včetně bezpečnostních informací a sady příslušenství se středicími pouzdry pro montáž chapadla a prstu. Návody a software pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals a schunk.com/downloads-software.