arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EZU 30-MB-N-SD Podobné zobrazení

EZU 30-MB-N-SD

Středicí chapadla

ID 1582037

Středicí chapadla EZU, Velikost: 30, elektrické, v prachuvzdorné verzi, Komunikační rozhraní: Modbus RTU

  • Zdvih na čelist: 20 mm
  • Min. uchopovací síla: 210 N
  • Max. uchopovací síla: 350 N
  • Napájení: 24 V
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Carrera por mordaza [mm] 20.0
Fuerza de agarre mín. [N] 210.0
Fuerza de agarre máx. [N] 350.0
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 80.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.4
Repetibilidad de agarre (sujeción) [mm] 0.02
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional) [mm] 0.05
Repetibilidad (posicionamiento bidireccional) [mm] 0.15
Tiempo de cierre [s] 0.6
Tiempo de apertura [s] 0.6
Máx. velocidad (posicionamiento) [mm/s] 40.0
Aceleración máx. [mm/s²] 150.0
Peso [kg] 2.3
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP, sistema electrónico 67
Clase de protección IP de la guía/las mordazas base 64
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 4
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 2015
Voltaje nominal [V] 24.0
Interfaz de comunicación Modbus RTU
Consumo de corriente nominal de BasicGrip [A] 0.14
Consumo de corriente máx. de BasicGrip [A] 0.67
Consumo de corriente nominal de la lógica [A] 0.16
Consumo de corriente máx. de la lógica [A] 0.2
Momento Mx máx. [Nm] 32.0
Momento My máx. [Nm] 35.0
Momento Mz máx. [Nm] 32.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 800.0
Versión a prueba de polvo ano

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Repetibilidad de agarre (sujeción)
definida como la extensión de la posición real por mordaza durante 100 movimientos consecutivos de cierre o apertura en una pieza de trabajo rígida o un tope fijo en condiciones constantes.

Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
definida como la extensión de la posición real por mordaza base durante 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde la misma dirección en condiciones constantes.

Repetibilidad (posicionamiento bidireccional)
definida como la distribución de la posición real por mordaza base durante 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde ambas direcciones en condiciones constantes.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Tiempos de cierre y apertura (posicionamiento)
Los tiempos de apertura y cierre son solo los tiempos de desplazamiento de los dedos a máx. velocidad y máx. aceleración considerando las masas máximas permitidas por dedo y teniendo en cuenta el 50 % de la carrera disponible por mordaza en la versión básica.

Velocidad máx. (posicionamiento) y aceleración máx.
es la velocidad y la aceleración que actúan sobre cada mordaza.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero, protegido contra la corrosión

Garantía
24 meses o 5 millones de ciclos BasicGrip / 3 millones de ciclos StrongGrip (un ciclo consta de un proceso de agarre completo: "Abrir pinza" y "Cerrar pinza")

Material suministrado
Pinza que incluye información de seguridad y juego de piezas adicionales con casquillos de centrado para el montaje de la pinza y los dedos. Las instrucciones y el software específicos del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals y schunk.com/downloads-software.