EZU 35-EC-N-B
ID 1582091
- Zdvih na čelist: 35 mm
- Min. uchopovací síla: 390 N
- Max. uchopovací síla: 780 N
- Napájení: 24 V
- Max. okolní teplota: 55 °C
Technické údaje
| Carrera por mordaza [mm] | 35.0 |
|---|---|
| Fuerza de agarre mín. [N] | 390.0 |
| Fuerza de agarre máx. [N] | 780.0 |
| Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 125.0 |
| Peso máx. admisible por dedo [kg] | 0.8 |
| Repetibilidad de agarre (sujeción) [mm] | 0.02 |
| Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional) [mm] | 0.05 |
| Repetibilidad (posicionamiento bidireccional) [mm] | 0.15 |
| Tiempo de cierre [s] | 0.6 |
| Tiempo de apertura [s] | 0.6 |
| Máx. velocidad (posicionamiento) [mm/s] | 40.0 |
| Aceleración máx. [mm/s²] | 250.0 |
| Peso [kg] | 4.3 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 55.0 |
| Clase de protección IP, sistema electrónico | 67 |
| Clase de protección IP de la guía/las mordazas base | 40 |
| Normativa para sala blanca ISO 14644-1 | 5 |
| Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 | 2015 |
| Voltaje nominal [V] | 24.0 |
| Interfaz de comunicación | EtherCAT |
| Consumo de corriente nominal de BasicGrip [A] | 0.37 |
| Consumo de corriente máx. de BasicGrip [A] | 1.15 |
| Consumo de corriente nominal de la lógica [A] | 0.16 |
| Consumo de corriente máx. de la lógica [A] | 0.2 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 48.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 75.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 43.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 1200.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Versión con dispositivo asegurador de la fuerza de agarre
Versión sin posición de fuerza de agarre
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y los pares indicados son valores estáticos que se aplican a cada mordaza básica y pueden darse simultáneamente.
Versión con dispositivo asegurador de la fuerza de agarre
- Osa X:
- Longitud de las garras
- Osa Y:
- Fuerza de agarre
Versión sin posición de fuerza de agarre
- Osa X:
- Longitud de las garras
- Osa Y:
- Fuerza de agarre
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Repetibilidad de agarre (sujeción)
definida como la extensión de la posición real por mordaza durante 100 movimientos consecutivos de cierre o apertura en una pieza de trabajo rígida o un tope fijo en condiciones constantes.
Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
definida como la extensión de la posición real por mordaza base durante 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde la misma dirección en condiciones constantes.
Repetibilidad (posicionamiento bidireccional)
definida como la distribución de la posición real por mordaza base durante 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde ambas direcciones en condiciones constantes.
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.
Tiempos de cierre y apertura (posicionamiento)
Los tiempos de apertura y cierre son solo los tiempos de desplazamiento de los dedos a máx. velocidad y máx. aceleración considerando las masas máximas permitidas por dedo y teniendo en cuenta el 50 % de la carrera disponible por mordaza en la versión básica.
Velocidad máx. (posicionamiento) y aceleración máx.
es la velocidad y la aceleración que actúan sobre cada mordaza.
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Material de las mordazas base
Acero, protegido contra la corrosión
Garantía
24 meses o 5 millones de ciclos BasicGrip / 3 millones de ciclos StrongGrip (un ciclo consta de un proceso de agarre completo: "Abrir pinza" y "Cerrar pinza")
Material suministrado
Pinza que incluye información de seguridad y juego de piezas adicionales con casquillos de centrado para el montaje de la pinza y los dedos. Las instrucciones y el software específicos del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals y schunk.com/downloads-software.