arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGW 40 Illustration similar

SGW 40

Angular gripper

ID 305204

Angular gripper SGW, Size: 40, pneumatic

  • Opening angle: 8 °
  • Closing moment: 1.35 Nm
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 329.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 8.0
Überspannungswinkel pro Backe bis zu [°] 2.0
Schließmoment [Nm] 1.35
Eigenmasse [kg] 0.05
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.3
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 0.5
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 7.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.02
Öffnungszeit [s] 0.03
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 32.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.03
Schutzart IP 20
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Durchmesser D [mm] 40.5
Höhe Z [mm] 28.0
Moment Mx max. [Nm] 0.1
Moment Mz max. [Nm] 0.1
Max. Kraft axial Fz max. [N] 3.0

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
piston simple effet avec mécanisme à levier et rappel par ressort

Matériau du corps
matière plastique renforcée de fibres de carbone avec pièces fonctionnelles métalliques

Matière des mors de base
Plastique

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Goupilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)

Maintien de la force de préhension
pas possible