arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GAP 20-090-AS 유사 그림

GAP 20-090-AS

앵글 평행 그리퍼

ID 314605

앵글 평행 그리퍼 GAP, 크기: 20, 공압, 파지력 유지장치 포함: AS (스프링 닫힘)

  • 죠당 스트로크: 1 mm
  • 폐쇄력: 150 N
  • 개방 각도: 90 °
  • 최대 주위 온도: 60 °C
Corsa per griffa [mm] 1.0
Forza in chiusura [N] 150.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 170.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 58.0
Angolo di apertura per griffa [°] 90.0
Peso [kg] 0.39
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.46
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 10.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.17
Tempo di apertura [s] 0.14
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 40.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.1
Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] 3.12
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.05
Coppia Mx max [Nm] 4.9
Coppia My max. [Nm] 4.7
Coppia Mz max [Nm] 1.2
Forza assiale max. Fz max. [N] 240.0
Versione per il mantenimento della forza di presa Sì

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Sistema cinematico a leva articolata a guida forzata

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P