LMG
Chapadlo na potraviny
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Chapadlo snadno čistitelné konstrukce pro manipulaci s potravinami
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Leštěný plášť z nerezové oceli
pro snadné čištění a úplnou odolnost proti korozi. - Možnost nastavení úhlu otevření od 20° do 180°
umožňuje rozsáhlé spektrum použití - Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého připojení
pro flexibilní dodávku tlaku ve všech automatizovaných řešeních - Kompletně utěsněné mechanické díly (IP69K)
k použití v extrémních pracovních podmínkách - Vždy se zařízením pro bezpečné udržení upínací síly
pro prevenci ztrát potravin v případě poklesu tlaku vzduchu
Možnosti a zvláštní informace
- Rozšířený rozsah teplot až po 130 °C je k dispozici jako konstrukce specifická pro danou aplikaci.
- Verze A (se sledováním)
Sledování stavu chapadla verze A není volitelná ale nezávislá verze. Senzory jsou integrovány do chapadla. Senzory lze vyměnit jen v servisním oddělení SCHUNK.