arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PRG 125-90-AS-HT Ilustração semelhante

PRG 125-90-AS-HT

Garra radial

ID 39303688

Doba dodání na vyžádání
Garra radial PRG, Tamanho: 125, pneumático, com manutenção da força de preensão: COMO, em uma versão para altas temperaturas

  • Ângulo de abertura: 90 °
  • Momento de fechamento: 265 Nm
  • Máx. temperatura ambiente: 130 °C
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 5915.0
Úhel otevření na čelist [°] 90.0
Úhel rozpětí na čelist [°] 3.0
Zavírací moment [Nm] 265.0
Zavírací moment u pružiny [Nm] 70.0
Vlastní hmotnost [kg] 6.69
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 6.96
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 580.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.65
Doba otevření [s] 0.92
Doba zavření pouze s pružinou [s] 1.0
Max. přípustná délka prstu [mm] 240.0
Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] 386.8
Třída ochrany IP 20
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 130.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.1
Délka X [mm] 125.0
Šířka Y [mm] 72.0
Výška Z [mm] 220.0
Max. moment Mx [Nm] 45.0
Max. moment Mz [Nm] 15.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 1770.0
Verze pro vysoké teploty ano
*Jednotku lze spustit i bez externího upraveného škrcení v dané hodnotě max. hmotnostního momentu setrvačnosti na jednu čelist. Při vyšších hmotnostních momentech setrvačnosti je možné další škrcení.
Tato křivka platí pro verze 90°. U jiných verzí musí být křivka paralelně posunuta podle časů otevření a zavření.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다. 개방 각도 0°에서 표시된 폐쇄 모멘트에 도달합니다. 개방 각도에 따라 결정되는 구체적인 폐쇄 모멘트 코스는 다이어그램 “폐쇄 모멘트 코스”에서 제할 수 있습니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
슬롯형 링크 기어

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
강철

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립 가이드(법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼은 온라인에서 확인 가능)

파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능