arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PRG 125-90-AS 유사 그림

PRG 125-90-AS

방사형 그리퍼

ID 303688

방사형 그리퍼 PRG, 크기: 125, 공압, 파지력 유지장치 포함: AS

  • 개방 각도: 90 °
  • 폐쇄 시기: 265 Nm
  • 최대 주위 온도: 90 °C
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 5915.0
Kąt otwarcia na szczękę [°] 90.0
Kąt zamknięcia na szczękę [°] 3.0
Moment zamykający [Nm] 265.0
Moment zamykający generowany przez sprężynę [Nm] 70.0
Masa [kg] 6.69
Zalecana masa detalu [kg] 6.96
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 580.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Czas zamykania [s] 0.65
Czas otwierania [s] 0.92
Czas zamknięcia tylko za pomocą sprężyny [s] 1.0
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 240.0
Maks. dopuszczalna bezwładność na szczękę [kgcm²] 386.8
Stopień ochrony IP 20
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.1
Długość X [mm] 125.0
Szerokość Y [mm] 72.0
Wysokość Z [mm] 220.0
Moment Mx maks. [Nm] 45.0
Moment Mz maks. [Nm] 15.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 1770.0
*Moduł może być aktywowany bez zewnętrznego układu dławienia przy określonej wartości maks. momentu bezwładności na szczękę. W przypadku większych momentów bezwładności możliwe jest stosowanie dodatkowego dławienia.
Krzywa odnosi się do wersji 90°. Dla innych wersji należy dokonać przesunięcia równoległego krzywej względem czasu otwierania i zamykania.

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia. La coppia di chiusura indicata si raggiunge con un angolo di apertura di 0°. Per un percorso dettagliato della coppia di chiusura in funzione dell'angolo di apertura consultare il diagramma "Percorso della coppia di chiusura".

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a leva

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P