arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PWG-plus 64-HT 유사 그림

PWG-plus 64-HT

각도 그리퍼

ID 39311620

각도 그리퍼 PWG-plus, 크기: 64, 공압, 고온 버전의

  • 개방 각도: 15 °
  • 폐쇄 시기: 6.8 Nm
  • 최대 주위 온도: 130 °C
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 507.0
Openingshoek per klem [°] 15.0
Sluitingshoek per klem [°] 3.0
Sluitmoment [Nm] 6.8
Gewicht [kg] 0.24
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.65
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 10.0
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. ontluchtingsdruk [bar] 0.5
Max. ontluchtingsdruk [bar] 1.0
Sluitingstijd [s] 0.07
Openingstijd [s] 0.07
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 80.0
Max. toegestane traagheid per klauw [kgcm²] 15.0
IP-beschermklasse 30
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 130.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Lengte X [mm] 67.0
Breedte Y [mm] 36.0
Hoogte Z [mm] 44.7
Moment Mx max. [Nm] 15.6
Moment Mz max. [Nm] 38.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 220.0
Hittebestendige variant ja

Algemene opmerkingen over de reeks

Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend. Het opgegeven sluitmoment wordt bereikt bij een openingshoek van 0°. Het sluitmoment is afhankelijk van de openingshoek. In het schema "Verloop van het sluitmoment" vindt u een gedetailleerd verloop van het betreffende sluitmoment.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
geforceerde tandwieloverbrenging met hefboom

Materiaal behuizing
Aluminium

Materiaal basisklem
hard-geanodiseerd, zeer sterk aluminium

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Centreerhulzen, O-ringen voor directe aansluiting, vaste gasklep (voor grootte 50-200), veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud