PWG-S 40
ID 302611
Alternativní produkty:
- Ângulo de abertura: 20 °
- Momento de fechamento: 5.98 Nm
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Technické údaje
| Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] | 854.0 |
|---|---|
| Ângulo de abertura por castanha [°] | 20.0 |
| Ângulo fechado por castanha até [°] | 4.0 |
| Momento de fechamento [Nm] | 5.98 |
| Momento de fechamento gerado pela mola [Nm] | 0.9 |
| Peso [kg] | 0.21 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 1.1 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 7.5 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.01 |
| Tempo de abertura [s] | 0.01 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 40.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 0.15 |
| Classe de proteção IP | 20 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.05 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 5.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 0.5 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 70.0 |
Carichi max.
Sporgenza max. consentita
Curva de torque de fechamento**
Projeção máxima permitida do dedo
Carichi max.
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi per ogni griffa e devono avvenire insieme.
Sporgenza max. consentita
Curva de torque de fechamento**
- Osa X:
- Ângulo de abertura
- Osa Y:
- Momento de fechamento
Projeção máxima permitida do dedo
Lmax é equivalente ao comprimento máximo permitido do dedo, consulte a tabela de dados técnicos.
- green
- Faixa permitida
- grey
- Faixa inadmissível
Informazioni generali sulla serie
Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
Cinematica a leva
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
La fornitura comprende
Guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
sempre dotato di mantenimento della forza di presa meccanico per prese esterne