arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PWG 130-F Podobné zobrazení

PWG 130-F

Úhlové chapadlo

ID 302634

Úhlové chapadlo PWG, Velikost: 130, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS, Verze prstů

  • Úhel otevření: 20 °
  • Zavírací moment: 125.4 Nm
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 7165.0
Úhel otevření na čelist [°] 20.0
Úhel rozpětí na čelist až [°] 4.0
Zavírací moment [Nm] 125.4
Zavírací moment u pružiny [Nm] 34.2
Vlastní hmotnost [kg] 2.6
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 8.0
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 120.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.1
Doba otevření [s] 0.19
Max. přípustná délka prstu [mm] 125.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 1.0
Třída ochrany IP 20
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Max. moment Mx [Nm] 20.0
Max. moment Mz [Nm] 35.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 350.0

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
nuceně vedený pákový mechanismus

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Konzoly pro bezdotykové snímače, středící pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, příručka instalace a provozu s prohlášením o zabudování.