UWG 32
ID 305101
- Úhel otevření: 8 °
- Zavírací moment: 0.8 Nm
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technické údaje
| Úhel otevření na čelist [°] | 8.0 |
|---|---|
| Úhel rozpětí na čelist až [°] | 2.0 |
| Zavírací moment [Nm] | 0.8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.058 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.21 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 0.3 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.013 |
| Doba otevření [s] | 0.03 |
| Třída ochrany IP | 30 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.05 |
| Max. moment Mx [Nm] | 0.2 |
| Max. moment Mz [Nm] | 0.2 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 3.0 |
Obecné pokyny k řadě
Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Princip fungování
dvojčinný, řízená kinematika
Materiál těla
Hliník
Materiál základních čelistí
Hliník
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Otočené šroubení, středící pouzdra, příručka instalace a připojení s prohlášením výrobce
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
vždy integrované pomocí pružin a také možné přes ventil pro udržování tlaku SDV-P