MTTA HSK-A 63 MK4x160
Morse taper mountings with tangs
ID 23000521
MTTA HSK-A 63 MK4x160, Gereedschapshouders
- Morseconus-opnname met uitdrijflippen
- Reeksen: Morseconus-opnname met uitdrijflippen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Morseconus: MK 4
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel
- Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Morseconus-opnname met uitdrijflippen |
|---|---|
| Reeksen | Morseconus-opnname met uitdrijflippen |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| MK-formaat | MK 4 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| Gewicht [kg] | 1.92 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het bevestigen van conisch morsegereedschap met doorns conform DIN 228B.
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar