Upínací stanice NSL mini 100-25
Upínací stanice
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Upínací stanice z modulů VERO-S NSE mini se používají jako základ pro extrémně rychlé procesy nastavení upnutí palet, upínacích zařízení nebo obrobků.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Modulární systém SCHUNK
Nespočet kombinací standardních upínacích zařízení vhodných pro všechny různé typy strojů - Konstrukce s nízkou výškou
Rozšiřuje pracovní prostor vašeho stroje - Všechny pneumatické moduly lze ovládat při tlaku systému 6 bar
Dodatečné zesilovače tlaku nejsou nutné - Polohování pomocí krátkého kuželu
Velmi snadné spojování s opakovatelnou přesnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém dvojitého zdvihu pro nejvyšší axiální přítlak
Tedy velmi tuhé upínání bez chvění - Tvarové samosvorné zamykání
Plný axiální přítlak je zachován i v případě poklesu tlaku - Nekorodující konstrukce z nerezové oceli
Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost - Turbo integrováno ve výchozím nastavení
Přítlačná síla zvýšená až na 300 % pro optimální využití výkonu stroje, proto vysoká efektivita. - Jedna konzistentní velikost upínacího čepu pro všechny modely NSE mini
Žádné nebezpečí záměny nebo nesprávné operace - Integrované monitorování smykadla
Může být použito v automatizovaných aplikacích
Možnosti a zvláštní informace
- Variabilita díky modulárnímu systému
Ať se jedná o 2násobnou, 4násobnou nebo vícenásobnou upínací stanici – VERO-S NSL mini se individuálně přizpůsobí všem požadavkům. Pro každou aplikaci. Na všech běžných obráběcích stolech. Prostřednictvím modulárního systému lze upínací stanice NSL mini 100-2 rozšířit tak často, jak je požadováno. Montáž je snadná: Výměna zajišťovacích šroubů přes adaptér pro přenos vzduchu a propojení upínacích stanic.