NSE plus 176-V1
Upínací moduly
ID 471096
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní upínací modul
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Nahrazeno: 1464669
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Ochrana proti rotaci dvousměrná 90°
- Monitorování polohy upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku "otevřeno"
- Rozměry: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- Přítlačná síla: 9 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 40 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 7.9 kg
Technické údaje
| Průměr [mm] | 176.0 |
|---|---|
| Přítlačná síla [kN] | 9.0 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 40.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 7.9 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů