KSC 125-160
Základní upínací svěrák
ID 432465
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní centrické upínací svěráky
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- Nahrazeno: 1514241
- Bez systémových čelistí
- Připraveno pro VERO-S
- Rozměry: 125 x 160 x 50 mm
- Max. upínací síla: 35 kN
- Max. krouticí moment: 100 Nm
- Vlastní hmotnost: 6.3 kg
Technické údaje
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 35.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 100.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.3 |
Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče