KSC 160-280
Základní upínací svěrák
ID 432622
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní centrické upínací svěráky
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- Nahrazeno: 1514250
- Bez systémových čelistí
- Připraveno pro VERO-S
- Rozměry: 160 x 280 x 70 mm
- Max. upínací síla: 50 kN
- Max. krouticí moment: 175 Nm
- Vlastní hmotnost: 21 kg
Technické údaje
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 50.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 175.0 |
| Poids [kg] | 21.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique