KSC2
소형 부품 클램핑
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
컴팩트한 단방향 소형 부품 클램핑 바이스는 죠 퀵 체인지 시스템을 적용하여 새로운 클램핑 작업에 맞게 간편하게 조절 가능합니다.
Popis
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 캡슐화된 스핀들
먼지에 강하고 유지보수가 적은 클램핑 디바이스 - 조정 가능한 클램핑 중심
우수한 센터링 정확도 - 죠 퀵 체인지 시스템이 내장됨
더욱 짧은 설치 시간 - 죠가 장착된 상태에서 그라인드되므로 높은 정밀도의 변형 사용 가능
보다 우수한 정확도 - VERO-S 인터페이스
VERO-S 모듈형 시스템에 적합하며 설치 시간도 단축됨
옵션 및 특별 정보
- 죠 퀵 체인지 시스템이 적용된 중앙 클램핑 바이스
KONTE KSC2 중앙 클램핑 바이스는 표면이 거친 부품 및 표면이 마감된 부품의 가공, 멀티 클램핑 절차와 팔레트 스토리지 장치의 자동화에 모두 적합합니다. KSC2는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. 표면이 거친 부품의 클램핑을 위한 리버설 죠를 사용하여 비용을 절감할 수 있으며, 죠를 사용하여 표면이 마감된 부품을 클램핑하는 정밀 버전을 사용하면 클램핑된 상태에서 그라인딩됩니다. - 편리한 죠 퀵 체인지 시스템을 적용하여 공작물에 따라 다른 죠를 최소 시간 내에 바꿀 수 있습니다.