KSO 100
Upínání malých dílů
ID 432202
Tento výrobek je výrobkem SCHUNK Classic.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Standardní jednočinný svěrák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Připraveno pro VERO-S
- Rozměry: 240 x 100 x 75 mm
- Max. upínací síla: 40 kN
- Max. krouticí moment: 70 Nm
- Vlastní hmotnost: 11.3 kg
Technické údaje
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 40.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 70.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11.3 |
Rozsah dodávky
Upínací svěrák zahrnuje 2x čepy Ø 12 mm a návod k obsluze; bez čelistí, bez momentového klíče