SVAGG-63-L Basic
Vakuové jednotky
ID 425053
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní vakuová upínací technika
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- Nahrazeno: 1654193
- Vakuová jednotka
- Max. upínací povrch: 20000 cm²
- Rozměry: 1024 x 435 x 965 mm
- Připojení Ø D: 25 mm
- Max. vakuum: -980 mbar
- Max. sací kapacita: 63 m³/h
- Ukládací objem: 80 l
- Hladina hluku: 65 dB(A)
- Jmenovitý výkon: 1.5 kW
- Vlastní hmotnost: 100 kg
Technické údaje
| Délka [mm] | 1024.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 435.0 |
| Výška [mm] | 965.0 |
| Připojení Ø D [mm] | 25.0 |
| Max. vakuum [mbar] | -980.0 |
| Max. upínací povrch [cm²] | 20000.0 |
| Max. sací kapacita [m³/h] | 63.0 |
| Ukládací objem [l] | 80.0 |
| Hladina hluku [dB(A)] | 65.0 |
| Jmenovitý výkon [kW] | 1.5 |
| Frekvence [Hz] | 50.0 |
| Třída ochrany IP | 54 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 100.0 |
Obecné pokyny k řadě
Důležité poznámky ke konstrukci systému
Kompletní systém zahrnuje matricovou desku a vakuovou jednotku. Kromě funkcí monitorování zapnutí/vypnutí vakua a hladiny plnění zahrnuje vakuová jednotka od firmy SCHUNK také monitorování systému pomocí zabudovaného vakuového spínače, který lze na místě synchronizovat přes rozhraní s řídícím systémem stroje. Pokud dojde ke ztrátě upínací síly, lze proces obrábění automaticky přerušit.