Upínací stanice s NSE plus
Upínací stanice
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Upínací stanice pro aplikace obecného frézování s moduly VERO-S NSE jako základ pro extrémně rychlé procesy nastavení upínacích zařízení.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Modulární systém SCHUNK
Nespočet kombinací standardních upínacích zařízení vhodných pro všechny různé typy strojů - Všechny pneumatické upínací stanice lze ovládat při tlaku systému 6 bar
Dodatečné zesilovače tlaku nejsou nutné - Polohování pomocí krátkého kuželu
Velmi snadné spojování s opakovatelnou přesnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém dvojitého zdvihu pro nejvyšší axiální přítlak
Tedy velmi tuhé upínání bez chvění - Tvarové samosvorné zamykání
Plný axiální přítlak je zachován i v případě poklesu tlaku - Moduly jsou z nerezové oceli a zcela utěsněné
Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost
Možnosti a zvláštní informace
- VERO-S NSL plus
2, 4, 6 nebo 8cestná upínací stanice pro montáž všech současných upínacích palet a rovněž upínacích zařízení s příslušným rozpětím pro otvory vývrtu. - VERO-S NST plus
4cestné upínací stanice speciálně konstruované pro upínací věže VERO-S ve velikostech 400 a 500 mm.