NSL turn 450-3
Upínací stanice
ID 471450
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Standardní upínací stanice
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Nahrazeno: 1323582
- 3cestné NSE plus 138
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Pro obráběcí aplikace na frézovacích / obráběcích centrech
- Funkce turbo
- Rozměry: Ø 450 x 75 mm
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 75 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Max. rychlost otáčení: 2000 1/min
- Obvodová házivost: < 0.02 mm
- Vlastní hmotnost: 50 kg
Technické údaje
| Průměr [mm] | 450.0 |
|---|---|
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 75.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Obvodová házivost [mm] | < 0.02 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2000.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 50.0 |
Rozsah dodávky
Upínací stanice, středicí čep Ø 50, nastavovací kolíky pro slot 14, upevňovací šrouby, T-drážky, těsnicí spojka G1/8, šrouby s okem M12, návod k obsluze