Mors à crocs pour le serrage de barre
Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Mors à crocs durcis, à poids réduit et en acier 16MnCr5 pour un serrage de barre avec plus d'adhérence. Les dentures pointues s'agrippent rapidement dans la surface de la pièce et permettent un serrage sûr.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces, les butées de pièces ne sont pas incluses dans l'étendue de la livraison.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces, les butées de pièces ne sont pas incluses dans l'étendue de la livraison.
Descrizione
Innovaties - uw voordelen
- Hoge snijgegevens met "on-the-fly" bewerking
Een extra derde rij tanden (klauwplaatdiameter vanaf 200 mm) maakt een hogere invoersnelheid en een hogere snijsnelheid mogelijk - Verhard
Het geharde oppervlak resulteert in minder slijtage van de tanden - Passend vastklemmen van het werkstuk
De overdracht van hoge koppel zorgt voor economisch metaal snijden met hoge snijsnelheden en hoge snijprestaties - Hoge snelheden met een lage centrifugale kracht
Door een laag gewicht en een geoptimaliseerde opspanrand kan een maximale klemkracht over het gehele klembereik worden gerealiseerd - Hoogst mogelijke flexibiliteit door standaardisatie
De combinatiemogelijkheden voor basis-, tussenliggende en bovenste klemmen breiden het toepassingsgebied van de standaard onderdelen uit met max. 50 %. - Flexibiliteit in de klembereiken
De variatie van de klembereiken zorgt voor aanzienlijk lagere investeringskosten