arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Mors à crocs universels

Mors à crocs universels

Mors à crocs universels
Le mors à crocs universel fabriqué en acier de cémentation 16MnCr5 est aussi polyvalent qu'un mors étagé tout en transmettant des couples aussi élevés qu'un mors à crocs. La flexibilité est assurée par le serrage des barres et des diamètres intérieurs et extérieurs, ce qui permet d'optimiser les temps et les coûts de mise en œuvre.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces. Pour les mors à crocs universels SZAU/4 et SZAU-M/4, 1 jeu = 4 pièces pour un mandrin à 4 mors.

Advantages – Your benefits

  • Form-fit clamping of the workpiece
    The transmission of high torques ensures economical metal cutting with high cutting speeds and high cutting performance
  • Increases flexibility
    One set of universal top jaws can be used for I.D., O.D., and bar clamping
  • Reduced set-up costs
    The versatility of the chuck jaws reduces set-up times and therefore also set-up costs, particularly with small and varying lot sizes.
  • Increased economic efficiency
    Due to the use of universal top jaws, up to 5 clamping positions can be covered with one set of jaws