Denominación
优势 - 您将获益
- 预配置的夹具塔
立即制备完成 - 稳定空心体设计
高硬度且卓越的减震性 - 矩形底板:0.01 mm 至 200 mm
底座高精度,无需进行额外的夹具塔表面磨削 - 标准托盘型号
适用于所有常用加工板 400 x 400 mm 和 500 x 500 mm - 标配两个集成接口,可用于机床工作台定位
快速简便地适配符合 DIN 55 201 和 JIS 6337-1980 标准的机床
选件和特殊信息
- 已配置的夹具塔
配备夹持组件的SCHUNK夹具塔是标准化、预配置的夹持解决方案。无论您需要的是配备增力型机床用虎钳 KONTEC KSG 、KONTEC KSC-F 单动式虎钳、KONTEC KSC-D 双工位虎钳、KONTEC KSM2 夹持导轨还是 TANDEM KSF3 弹簧驱动虎钳,我们都能提供满足您应用需求的标准化夹具塔。