arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Automated machine loading

Perfekte Paarung für die Automation

Automated loading and unloading is becoming more and more the standard even for small batch sizes and individual parts. The goal is to reduce set-up times and enable round-the-clock production with low manpower requirements. Quick-change pallet system NSE-A3, NSA plus, and the robot couplings of the NSR series form the perfect pairing for this purpose. The interaction ensures the highest level of precision and ensures at the same time reliable processes.

Our performance promise. Your benefits.

  • Up to 90% reduction of set-up costs
  • Repeat accuracy < 0.005 mm
  • Many monitoring options integrated
  • Very space-saving designs
  • Form-fit, self-locking connections
  • Palettiermodule NSA3

    Palettiermodule NSA3

    Wartungsfreie und vollständig geschlossene Nullpunktspannmodule für die automatisierte High-End-Palettierung in der 3. Generation.
    Toon serie
    Spannringe

    Spannringe

    Spannringe mit geschliffenem Kurzkegel zur formschlüssigen Verbindung der Spannpaletten oder Vorrichtungen mit den Spannmodulen.
    Toon serie
    Robotermodule NSR

    Robotermodule NSR

    Wartungsfreie Roboterkupplungen für das Palettenhandling extrem nah am Maschinentisch
    Toon serie
    Palettenkupplungen für NSR

    Palettenkupplungen für NSR

    Palettenkupplungen als Schnittstelle zwischen Spannpalette und Robotermodul.
    Toon serie