SPK 260 SV90°
Skříně čelistí
ID 812171
Standardní verze čelisťového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelisťový blok bez otvorů
- Možná šířka stopy: 220 - 260 mm
- Možné šířka T-drážky: 28 - 36 mm
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Rozsah nastavení upínací čelisti: 100 mm
- Max. upínací síla: 75 kN
- Max. krouticí moment: 360 Nm
- Vlastní hmotnost: 68.8 kg
- Čelistní boxy se dodávají bez vyvrtaných otvorů.
- V případě objednávky se měrka a příčná lišta upraví podle příslušné čelní desky
- Pro nastavení podle požadavků zákazníka je vždy vyžadován výkres stolu
- Odpovídající STEP (v univerzálním 3D formátu) model lze stáhnout pouze prostřednictvím PARTcommunity (online knihovna CAD modelů).
Technical details
| Dentatura | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 75.0 |
| Coppia max. [Nm] | 360.0 |
| Campo di regolazione morsetto [mm] | 100 |
| Larghezza interasse min. [mm] | 220.0 |
| Larghezza interasse max. [mm] | 260.0 |
| Min. Scanalatura a T [mm] | 28.0 |
| Max. Scanalatura a T [mm] | 36.0 |
| Peso [kg] | 68.8 |
La fornitura comprende
Tartaruga, viti di montaggio, dadi a risvolto, traversa (adattata alla piastra di bloccaggio), golfari, istruzioni per l'uso; senza morsetto riportato, senza chiave ad anello