arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC3

KSC3

Etau de serrage de base
L'étau à serrage central KSC3 de SCHUNK est très polyvalent grâce à sa conception compacte et à sa force de serrage extrêmement élevée. Cette polyvalence est encore renforcée par les nouvelles caractéristiques techniques.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Vernickelter Grundkörper
    Für einen optimalen Korrosionsschutz und ein noch breiteres Einsatzspektrum
  • Gelaserter Maßstab
    Schnelles und genaues Vorjustieren
  • Extrem flache Bauweise
    Für maximale Ausnutzung des Maschinenraumes
  • Spindel gekapselt
    Schmutzunempfindliches und wartungsarmes Spannmittel
  • Hohe Spannkräfte
    Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung
  • Großer Spannbereich
    Hohe Flexibilität
  • Seitliche Ablaufnuten
    Zum Abfluss von Kühlschmierstoff und Spänen
  • Kugelgelagerte spielfreie Spindel
    Für höchste Wiederholgenauigkeit
  • Breites Einsatzspektrum
    Für Roh- als auch Fertigteilbearbeitung geeignet
  • Umfangreiches Backenprogramm
    Optimale Anpassung an neue Spannaufgaben
  • Backenwechsel mit nur zwei Schrauben
    Für einen schnellen und einfachen Backenwechsel
  • Spannung auf Zug
    Kein Durchbiegen des Grundkörpers
  • VERO-S Schnittstelle
    Flexibel kombinierbar mit dem großen VERO-S Baukasten für noch kürzere Rüstzeiten

Optionen und spezielle Informationen

  • Bewährte maximale Präzision bei noch höherer Prozesssicherheit dank vernickeltem Grundkörper
    Der neue KONTEC KSC3 Zentrischspanner besticht durch die bewährten Eigenschaften der bisherigen KONTEC KSC Baureihe wie hohe Präzision mit hoher Spannkraft bei extrem flacher Bauweise. Ein neues absolutes Highlight ist der vernickelte Grundkörper, welcher den Spanner optimal gegen Korrosion schützt und die Einsatzgebiete deutlich erweitert. Zudem wurde bei manchen Baugrößen die Störkontur weiter optimiert, so dass die Spanner insbesondere bei der 5-Achs-Bearbeitung eine noch bessere Zugänglichkeit besitzen.
  • Ein am Markt einzigartiges, extrem breites Programm an System- und Aufsatzbacken macht den Zentrischspanner zu einem flexibel einsetzbaren Spannmittel. Das geschlossene System mit optimiertem Späneabfluss garantiert eine maximale Prozesssicherheit. Bestehende KSC-Spanner können 1:1 durch die neue Generation ersetzt werden und machen Ihre Produktion noch produktiver.