Klempennen voor NSE mikro
Tirettes de bridage
tirettes avec cône court pour une connexion enveloppante des pièces ou montages avec les modules de serrage.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les modules NSE mikro
Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte - Design en acier inoxydable
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale
Options et informations particulières
- VERO-S SPA mikro 10
Tirettes de serrage avec cône court rectifié sur la circonférence complète pour fixation et positionnement avec précision au µ avec une répétabilité < 0,005 mm. - VERO-S SPB mikro 10
Tirettes avec deux surfaces rectifiées pour un alignement précis et un positionnement de la palette de serrage, du moyen de serrage ou de la pièce à usiner. - VERO-S SPC mikro 10
Tirettes de serrage avec jeu de centrage pour un serrage supplémentaire de la palette de serrage, du moyen de serrage ou de la pièce à usiner sans fonction d'alignement.