SG5A 125-77.8-40
5 軸ジョー
ID 1322988
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 5-軸ジョー、グリップ
- インターフェース1: W-125-2
- 適合タイプ: KSX 125, KSX-C 125
- 寸法: 125 x 77,8 x 40 mm
- クランプステップ: 18 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 1.7 kg
Technical details
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 77.8 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.7 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ